17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-24.0 CSS-308S-W-24.0

ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-24.0

通常単価(税別)
7,448
税込単価
8,193
通常出荷日:6日目

【特長】・人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします・通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効...

詳細を確認

    型番:

    CSS-308S-W-24.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CSS-308S-W-24.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CSS-308S-W-24.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,448
    ( 8,193 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします
    ・通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します
    ・クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです
    【商品仕様】
    ・看護師
    ・介護士
    ・JIST8103一般静電作業靴に準拠
    ・寸法(cm):24
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ホワイト
    ・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
    ・靴底:EVA/合成ゴム
    ・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
    ・JANコード:4979058919359
    ・トラスココード:825-8428
    ・質量:600g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-24.0の型番CSS-308S-W-24.0のページです。 型番CSS-308S-W-24.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-24.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-24.0
    セーフティスニーカー HZ-308
    ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 24.0cm
    静電作業靴 PS-15S ホワイト
    静電作業靴 PS-01S グレー
    ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM
    メーカーミドリ安全コーコス信岡ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7,4482,535 -6,2235,398 -4,395 -10,233
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト