ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CM H-950M-BK-26.5

ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,867
税込単価
8,654

【特長】・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです・接客サ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番:

H-950M-BK-26.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-950M-BK-26.5の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-950M-BK-26.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,867
( 8,654 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです
・接客サービス業にもご使用いただける、ローファーデザインです
・男性の足にフィットしやすい設計になっています
・管理しやすいクツ袋付きです
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
【商品仕様】
・サービス業
・食品工場
・厨房
・食堂
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革
・靴底:合成ゴム
・中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
・JANコード:4979058546814
・トラスココード:124-5531
・質量:830g

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CMの型番H-950M-BK-26.5のページです。 型番H-950M-BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CM
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブラック
ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 26.5cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,8675,928 -6,223
通常出荷日6日目1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト