17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CM H-100C-BL-27.0

ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CM

通常単価(税別)
5,366
税込単価
5,903
通常出荷日:6日目

【特長】・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです・交換目安が分かる「スリップサイ...

詳細を確認

    ご注意

    • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

    型番:

    H-100C-BL-27.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    H-100C-BL-27.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H-100C-BL-27.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,366
    ( 5,903 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです
    ・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
    ・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています
    【商品仕様】
    ・食品工場
    ・厨房
    ・食堂
    ・清掃作業
    ・寸法(cm):27.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブルー
    ・材質:甲被:人工皮革
    ・靴底:合成ゴム
    ・中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
    ・JANコード:4979058922571
    ・トラスココード:124-3946
    ・質量:720g

    ご注意

    • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CMの型番H-100C-BL-27.0のページです。 型番H-100C-BL-27.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CM
    超耐滑長靴ハイグリップ
    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H700N
    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ガードナー
    通常価格5,3664,676 -5,553 -15,162
    通常出荷日6日目1日目1日目〜8日目

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト