17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ゴム底安全靴 HV10シリーズ

ゴム底安全靴 HV10シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,059
税込単価
6,665

【特長】・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れて...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    甲被:牛革(型押)
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    靴底:ゴム1層
  • ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    数量:

    商品情報

    【特長】
    ・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
    ・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
    ・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
    【用途】
    ・製造・運輸・建設作業等に

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    寸法(cm)

    最小発注数量
    4979058530394
    811-1173
    24
    1個
    4979058530417
    811-1175
    25
    1個
    4979058530424
    811-1176
    25.5
    1個
    4979058530431
    811-1177
    26
    1個
    4979058530448
    811-1178
    26.5
    1個
    4979058530455
    811-1168
    27
    1個
    4979058530479
    811-1169
    28
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,059
    ( 6,665 )
    6日目
    6,059
    ( 6,665 )
    4日目
    6,059
    ( 6,665 )
    1日目
    6,059
    ( 6,665 )
    1日目
    6,059
    ( 6,665 )
    4日目
    6,059
    ( 6,665 )
    4日目
    6,059
    ( 6,665 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
    ・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
    ・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
    【用途】
    ・製造・運輸・建設作業等に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴム底安全靴 HV10シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴム底安全靴 HV10シリーズ
    ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
    女性用 超軽量 SL-602ピンク
    中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ
    通気底 MPV-01シリーズ
    超軽量 SL-605シリーズ
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格6,05911,155 -6,63014,0667,901 -6,419 -
    通常出荷日1日目〜4日目〜4日目1日目1日目〜1日目〜
    質量(g)10001300540-810600
    材質1甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)先芯:樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:合成皮革/メッシュ先芯:樹脂
    材質2先芯:鋼製先芯:鋼製甲被:人工皮革/メッシュ先芯:新ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂甲被:人工皮革/メッシュ
    材質3靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
    ブラックブラックピンクブラック--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト