ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm 921T-25.5

ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

通常単価(税別)
14,090
税込単価
15,499
通常出荷日:6日目

【特長】・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です【商品仕様】・建設業・製造業・点検・整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    25.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4979058622815
  • トラスココード
    857-2287
  • 質量(g)
    1440
  • 規格
    JIS T8101 総ゴム製 L種合格
  • 甲被材質
    合成ゴム
  • 先芯材質
    鋼製
  • 靴底材質
    合成ゴム

ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番:

921T-25.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

921T-25.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
サイズ(cm)
25.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4979058622815
トラスココード
857-2287
質量(g)
1440
規格
JIS T8101 総ゴム製 L種合格
甲被材質
合成ゴム
先芯材質
鋼製
靴底材質
合成ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
921T-25.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,090
( 15,499 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・点検・整備
・ビルメンテナンス
・JIST8101総ゴム製L種合格
・寸法(cm):25.5
・色:ブラック
・材質:先芯:鋼製
・甲被:合成ゴム
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058622815
・トラスココード:857-2287
・質量:1440g

ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cmの型番921T-25.5のページです。 型番921T-25.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm
静電 安全長靴
サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)
サンダル インソール滑り止め付(ブラック25.5-28cm,チョコ25-26cm)
安全シューズ半長靴
25-27cm 靴下(純綿/5足)
メーカーミドリ安全ミドリ安全エスコエスコおたふく手袋エスコ
通常価格14,09015,2262,722 -2,928 -5,7381,160
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ安全靴安全靴スリッパスリッパ安全靴靴下
規格JIS規格品JIS規格品規格無し規格無しJSAA規格品規格無し
形状長靴長靴--半長靴-
耐油性ありありなしなしありなし
静電気帯電防止機能なしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト