ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー WPT-110-BK/BL-25.5

超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー

通常単価(税別)
6,726
税込単価
7,399
通常出荷日:4日目

【特長】・滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    多色
  • 色詳細
    ブラック×ブルー
  • 質量(g)
    620
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JSAA認定A種
  • 甲被材質
    人工皮革/メッシュ
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 靴底材質
    EVA/合成ゴム2層

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

型番:

WPT-110-BK/BL-25.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPT-110-BK/BL-25.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
甲被タイプ
ひも式
カラー
多色
サイズ(cm)
25.5
色詳細
ブラック×ブルー
JANコード
4548890141947
トラスココード
789-2349
質量(g)
620
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格
JSAA認定A種
甲被材質
人工皮革/メッシュ
先芯材質
ワイド樹脂
靴底材質
EVA/合成ゴム2層
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPT-110-BK/BL-25.5

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25.5
4548890141947
789-2349
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,726
( 7,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です
・靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です
・薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました
・JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました
・ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました
【用途】
・製造業、運送業など

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルーの型番WPT-110-BK/BL-25.5のページです。 型番WPT-110-BK/BL-25.5に関する仕様情報を記載しております。
超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー
超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッド
超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック
超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP
超軽量スニーカー HZ-204
先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡ミドリ安全
通常価格6,7266,716 -7,150 -6,7391,8586,704 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目3日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品-規格無し規格無し
形状短靴短靴短靴短靴短靴長靴
甲被タイプひも式マジック式ひも式ひも式ひも無しひも式
カラー多色多色黒系黒系黒系多色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト