ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0 WPC555-BK/BL-26.0

ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0

通常単価(税別)
5,992
税込単価
6,591
通常出荷日:1日目

【特長】・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置をしらせる事ができ安心です・車の運転が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    多色
  • サイズ (cm)
    26
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック/ブルー
  • JANコード
    4979058868138
  • トラスココード
    811-1330
  • 質量(g)
    780
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    先芯:樹脂
  • 材質3
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN)
    4.5±0.04
  • 規格詳細
    JSAA規格 B種認定品
  • 足幅サイズ
    EEE

型番:

WPC555-BK/BL-26.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPC555-BK/BL-26.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
多色
サイズ(cm)
26
先芯
あり
色詳細
ブラック/ブルー
JANコード
4979058868138
トラスココード
811-1330
質量(g)
780
材質1
甲被:人工皮革
材質2
先芯:樹脂
材質3
靴底:EVA/合成ゴム
耐圧迫荷重(kN)
4.5±0.04
規格詳細
JSAA規格 B種認定品
足幅サイズ
EEE
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPC555-BK/BL-26.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,992
( 6,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置をしらせる事ができ安心です
・車の運転がしやすいドライビングヒールを採用しています
・軽量設計です
【商品仕様】
・JSAA規格B種認定品
・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック/ブルー
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4979058868138
・トラスココード:811-1330
・質量:780g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0の型番WPC555-BK/BL-26.0のページです。 型番WPC555-BK/BL-26.0に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0
ミドリ安全 耐滑 スニーカー H716N ホワイト 先芯なし 26.0cm
ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 26cm
ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 26.5cm
ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ガードナー
通常価格5,9926,4197,9727,9728,763 -14,778
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ作業靴-----
規格JSAA規格品-----
形状短靴-----
耐油性なし-----
静電気帯電防止機能なし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト