ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

女性用 超軽量 SL-602ピンク

女性用 超軽量 SL-602ピンク SL-602-PK-23.5
通常単価(税別)
6,630
税込単価
7,293
通常出荷日:4日目

【特長】・女性の足にフィットしやすい設計になっています・超軽量タイプです・サイドのリフレクターラインが...

詳細を確認
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

SL-602-PK-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-602-PK-23.5の仕様・寸法情報

JANコード
4979058770875
トラスココード
857-7831
質量(g)
540
材質1
先芯:樹脂
材質2
甲被:人工皮革/メッシュ
材質3
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
ピンク
寸法(cm)
23.5
材質4
靴底:EVA/合成ゴム
-
-

商品情報

【特長】
・女性の足にフィットしやすい設計になっています
・超軽量タイプです
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です
【用途】
・運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃

型番リスト

表示件数
型番
SL-602-PK-23.5

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

最小発注数量
4979058770875
857-7831
23.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,630
( 7,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の足にフィットしやすい設計になっています
・超軽量タイプです
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です
【用途】
・運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用 超軽量 SL-602ピンクの型番SL-602-PK-23.5のページです。 型番SL-602-PK-23.5に関する仕様情報を記載しております。
女性用 超軽量 SL-602ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 超軽量 SL-602ピンク
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
通気底 MPV-01シリーズ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,6306,05911,155 -6,5227,4487,901 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜1日目〜4日目1日目〜
質量(g)54010001300--810
材質1先芯:樹脂甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:合成皮革/メッシュ
材質2甲被:人工皮革/メッシュ先芯:鋼製先芯:鋼製先芯:樹脂先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)先芯:ワイド樹脂
材質3中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム
ピンクブラックブラックホワイトホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト