17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905シリーズ

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905シリーズ
通常単価(税別)
7,650
税込単価
8,415
通常出荷日:6日目

【特長】・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します・かかと部に底減りしにくい...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します
・かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):22.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4979058749642
・トラスココード:811-1574
・質量:660g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4979058749659
811-1588
660
ブルー
22.5
1個
4979058746818
811-1598
860
ブルー
27.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,650
( 8,415 )
6日目
7,650
( 8,415 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します
・かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):22.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4979058749642
・トラスココード:811-1574
・質量:660g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905シリーズ
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト
通気底 MPV-01シリーズ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,6507,4486,52210,564 -10,564 -7,901 -
通常出荷日6日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1甲被:人工皮革/メッシュ甲被:人工皮革甲被:人工皮革先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂甲被:合成皮革/メッシュ
材質2先芯:ワイド樹脂先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)先芯:樹脂甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)先芯:ワイド樹脂
材質3靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVA全敷(通気穴付)中敷:EVA全敷(通気穴付)靴底:EVA/合成ゴム
足幅サイズEEEEEEEEE4E4EEEE

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト