ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラック G3695-BK-27.0

高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラック

通常単価(税別)
10,076
税込単価
11,084
通常出荷日:13日目

【特長】・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました・クッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • 質量(g)
    770
  • 規格
    JSAA認定A種
  • 甲被材質
    人工皮革(リサイクル)/メッシュ
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

G3695-BK-27.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G3695-BK-27.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
27
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4979058834058
トラスココード
857-3793
質量(g)
770
耐圧迫荷重(kN)
-
規格
JSAA認定A種
甲被材質
人工皮革(リサイクル)/メッシュ
足幅サイズ
-
先芯材質
ワイド樹脂
中敷仕様
PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底材質
発泡ポリウレタン2層底

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 耐圧迫荷重(kN)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
G3695-BK-27.0

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

耐圧迫荷重(kN)

足幅サイズ

最小発注数量
27
4979058834058
857-3793
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,076
( 11,084 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました
・クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・JIS付加的性能「F」相当の滑りにくい靴底です
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • ラスジェット 画像

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ラスジェット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラックの型番G3695-BK-27.0のページです。 型番G3695-BK-27.0に関する仕様情報を記載しております。
高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラック
高所用作業靴 安芸たび
作業靴"ウベックス1 G2 ローシューズ"
たびぐつガード 950G
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP603 G-TX
作業靴 "ウベックス1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ"
メーカーミドリ安全ノサックスUVEX日進ゴムアシックスUVEX
通常価格10,07612,47321,9262,98018,500 -18,320 -
通常出荷日13日目1日目〜7日目3日目1日目〜4日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品規格無しその他規格規格無しJSAA規格品その他規格
形状短靴編上靴短靴短靴短靴短靴
甲被タイプマジック式マジック式ひも式マジック式ひも式ひも式
カラー黒系黒系多色青系多色多色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト