17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式 MK-LG

ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式【2個入り】

通常単価(税別)
13,429
税込単価
14,772
通常出荷日:5日目

【特長】・耐切創性・耐熱性に優れたケブラー繊維を使用しています【商品仕様】・耐切創・鉄鋼業、造船業等・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    脚絆
  • JANコード
    4979058925923
  • トラスココード
    811-1744
  • 質量(g)
    171.000
  • 材質1
    ケブラー(R)繊維(デュポン製)
  • 丈 (cm)
    21.5
  • 足周り (cm)
    30
  • 厚み (mm)
    1.2

型番:

MK-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MK-LGの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
その他
オプション
詳細タイプ
脚絆
JANコード
4979058925923
トラスココード
811-1744
質量(g)
171.000
材質1
ケブラー(R)繊維(デュポン製)
丈(cm)
21.5
足周り(cm)
30
厚み(mm)
1.2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-LG
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,429
( 14,772 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性・耐熱性に優れたケブラー繊維を使用しています
【商品仕様】
・耐切創
・鉄鋼業、造船業等
・丈:21.5cm
・足周り:30cm
・厚み:1.2mm
・材質:ケブラー繊維(デュポン製)
・JANコード:4979058925923
・トラスココード:811-1744
・質量:171g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式の型番MK-LGのページです。 型番MK-LGに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式
着脱式甲プロテクタ(長靴用)
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 27.0cm
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電 26.5cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,4296,0207,7407,740
通常出荷日5日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連品関連品安全靴安全靴
規格規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品
その他オプション---
詳細タイプ脚絆甲プロテクタ(長靴用)--
JANコード4979058925923497905887534145488904324654548890432458

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト