17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XL SB20-XL

K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XL

通常単価(税別)
3,774
税込単価
4,151
通常出荷日:4日目

【特長】・脱ぎ履きしやすい、総丈25cm(Lサイズ)のショートブーツです・独特の迷彩柄で個性的なデザイ...

詳細を確認

    型番:

    SB20-XL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SB20-XLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB20-XL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,774
    ( 4,151 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脱ぎ履きしやすい、総丈25cm(Lサイズ)のショートブーツです
    ・独特の迷彩柄で個性的なデザインに仕上げました
    ・つま先に鋼製の先芯が入っており、重量物の落下による事故から足を守ります
    ・ソールは耐滑性に優れた素材を使用し、地面をしっかり掴む形状とすることで濡れた地面での転倒を防ぎます
    ・吸汗・速乾に優れたドライ裏地が貼り付けてあり、足の蒸れによる不快感を軽減します
    【商品仕様】
    ・K-WORKSB-20迷彩安全ショートブーツXL
    ・材質:先芯:鉄
    ・胴部:ゴム
    ・底:合成ゴム
    ・裏材:ポリエステル
    ・JANコード:4939645372752
    ・トラスココード:861-2224
    ・質量:1720g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XLの型番SB20-XLのページです。 型番SB20-XLに関する仕様情報を記載しております。
    K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XL
    K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ L
    K-WORK SB-15 安全ショートブーツ L
    安全長靴 K-3
    セーフティーブーツSB-71RM
    安全長靴(ショートタイプ) MPB-185
    メーカーK-WORKK-WORKK-WORKアイトス弘進ゴムミドリ安全
    通常価格3,7743,7743,1635,7385,593 -3,793
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト