17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽快長P-C ブラック

軽快長P-C ブラック

通常単価(税別)
2,1512,263
税込単価
2,3662,489
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量PVCブーツです ・紫外線に強く、ひび割れにくいです

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    半長靴
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    3E
  • 材質1
    PVC(メリヤス裏)
  • 仕様
    一般作業

ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26
4963475075941
868-1797
520
1個
27
4963475075958
868-1798
563
1個
28
4963475075965
868-1799
601
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,151
( 2,366 )
7日目
2,151
( 2,366 )
7日目
2,263
( 2,489 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量PVCブーツです
・紫外線に強く、ひび割れにくいです

ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽快長P-C ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽快長P-C ブラック
ジョルディックセフティーDX(先芯入り)
安全軽半長 AK010
安全長靴 NW1000 スーパー ブラック (耐油・耐薬品)
超耐滑長靴 NHG2000スーパー ブラック
ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック
メーカー福山ゴム工業福山ゴム工業シバタ工業ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,151-5,173 -10,9987,802 -4,891 -9,046 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴安全靴安全靴作業靴安全靴
形状半長靴長靴半長靴長靴長靴長靴
色詳細ブラックネイビー----
足幅サイズ3EEE----
材質1PVC(メリヤス裏)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト