ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

IGNIO ダイヤル式セーフティシューズ B種 ブラック29.0cm IGS1018TGF-BK29.0

IGNIO ダイヤル式セーフティシューズ B種 ブラック29.0cm IGS1018TGF-BK29.0 IGS1018TGF-BK29.0
通常単価(税別)
4,480
税込単価
4,928
通常出荷日:11日目

【特長】・2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です・手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得ら...

詳細を確認

型番:

IGS1018TGF-BK29.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IGS1018TGF-BK29.0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IGS1018TGF-BK29.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です
・手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます
・通気性に優れたメッシュタイプです
【商品仕様】
・建設、倉庫、運送他の軽作業に
・脱ぎ履きの多い作業に
・JSAAB種認定
・材質:アッパー:合成皮革、メッシュ
・ソール:ゴム底
・JANコード:4589682693817
・トラスココード:110-7169
・質量:720g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IGNIO ダイヤル式セーフティシューズ B種 ブラック29.0cm IGS1018TGF-BK29.0の型番IGS1018TGF-BK29.0のページです。 型番IGS1018TGF-BK29.0に関する仕様情報を記載しております。
IGNIO ダイヤル式セーフティシューズ B種 ブラック29.0cm IGS1018TGF-BK29.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IGNIO ダイヤル式セーフティシューズ B種 ブラック29.0cm IGS1018TGF-BK29.0
小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cm
デッキシューズ
BULLセーフティ レッド
シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルー
シモン 2層ウレタン底安全短靴 26.0cm ブルー
メーカーIGNIOミドリ安全コーコス信岡コーコス信岡シモンシモン
通常価格4,4808,5931,4543,2809,3258,948
通常出荷日11日目6日目3日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト