17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム カルックス 男性用 紺 27.0 ME400-270

アトム カルックス 男性用 紺 27.0

通常単価(税別)
4,975
税込単価
5,473
通常出荷日:6日目

【特長】・一般ゴム長靴の半分以下の重量(当社比)で、とにかく超軽量の新感覚の長靴です・汚れの入りにくい...

詳細を確認

    型番:

    ME400-270
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ME400-270の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ME400-270
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,975
    ( 5,473 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般ゴム長靴の半分以下の重量(当社比)で、とにかく超軽量の新感覚の長靴です
    ・汚れの入りにくい履き口カバー付です抗菌効果のあるインソール付です
    【商品仕様】
    ・農作業
    ・水産加工など
    ・インソール付き
    ・約700グラム
    ・材質:本体:ポリオレフィン
    ・カバー:ナイロン
    ・JANコード:4970181261247
    ・トラスココード:864-1142
    ・質量:680g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトム カルックス 男性用 紺 27.0の型番ME400-270のページです。 型番ME400-270に関する仕様情報を記載しております。
    アトム カルックス 男性用 紺 27.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトム カルックス 男性用 紺 27.0
    冷蔵庫用長靴-40℃ NR031
    冷蔵庫用長靴-40℃ NR021
    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm
    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
    メーカーアトム(安全・保護用品)シバタ工業シバタ工業トラスコ中山日進ゴム丸五
    通常価格4,97517,58417,584 -6,410 -5,1915,268
    通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト