17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm

通常単価(税別)
4,961
税込単価
5,457
通常出荷日:1日目

【特長】・靴の取り替え時期をスリップサインでお知らせします・先芯は国際基準(ISO)200Jの樹脂先芯...

詳細を確認

    型番:

    AZ59822-008-27.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AZ59822-008-27.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AZ59822-008-27.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,961
    ( 5,457 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴の取り替え時期をスリップサインでお知らせします
    ・先芯は国際基準(ISO)200Jの樹脂先芯です
    ・耐油底で耐滑性に優れています
    【商品仕様】
    ・屋外作業
    ・倉庫作業
    ・物流作業
    ・JSAAA種認定商品
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・色:ネイビー
    ・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)
    ・耐滑性能
    ・静電性能
    ・寸法(cm):27.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ネイビー
    ・材質:甲被:天然皮革+合成皮革
    ・先芯:樹脂
    ・靴底:ウレタン2層底
    ・JANコード:4548413412806
    ・トラスココード:833-7999
    ・質量:900g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cmの型番AZ59822-008-27.5のページです。 型番AZ59822-008-27.5に関する仕様情報を記載しております。
    アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm
    安全シューズ短靴タイプ
    セーフティシューズ ウレタン短靴マジック 59802
    マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー
    AZ-59822 セーフティシューズ(ウレタン短靴マジック)
    アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm
    メーカーアイトスおたふく手袋TULTEX日進ゴムTULTEXアイトス
    通常価格4,9614,093 -4,611 -5,623 -4,767 -9,274
    通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト