17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm

通常単価(税別)
9,274
税込単価
10,201
通常出荷日:1日目

【特長】・世界最高水準の防水・透湿素材です・軽くてクッション性もよく履き心地抜群です【商品仕様】・屋外...

詳細を確認

    型番:

    AZ56381-010-30.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AZ56381-010-30.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AZ56381-010-30.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,274
    ( 10,201 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・世界最高水準の防水・透湿素材です
    ・軽くてクッション性もよく履き心地抜群です
    【商品仕様】
    ・屋外作業
    ・倉庫作業
    ・物流作業
    ・JSAAB種認定
    ・防水機能接地面より高さ4cm7時間防水
    ・耐油性ゴム底仕様
    ・寸法(cm):30.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ
    ・先芯:樹脂先芯(200J対応)
    ・靴底:EVA+合成ゴム
    ・JANコード:4548413741913
    ・トラスココード:833-7957
    ・質量:760g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cmの型番AZ56381-010-30.0のページです。 型番AZ56381-010-30.0に関する仕様情報を記載しております。
    アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm
    ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー
    アイトス セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー 27.5cm
    ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm
    AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)
    AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット)
    メーカーアイトスアイトスアイトスガードナーアイトスTULTEX
    通常価格9,2749,2744,96114,7127,145 -7,185 -
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目4日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト