17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシックス ウィンジョブCP102 ブラックXシルバー 26.5cm FCP102.9093-26.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アシックス ウィンジョブCP102 ブラックXシルバー 26.5cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCP102.9093-26.5

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・安定性・クッション性・屈曲性に富みます
・脱ぎ履きが簡単なベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約788g(26.5cm自社計測)
・つま先ラバー補強
・アッパーサイドに反射材付
・ダブルラッセルメッシュ
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック×シルバー
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4994807775109
・トラスココード:494-4429

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト