ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm FCP20E.0101-22.5

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

通常単価(税別)
14,264
税込単価
15,690
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気帯電防止機能がアップしています・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です【商品仕様】・JSAAA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    白系
  • サイズ (cm)
    22.5
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 色詳細
    ホワイト×ホワイト
  • 足幅サイズ
    EEE相当
  • JANコード
    4549846788346
  • トラスココード
    103-6598
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2
    靴底:αGEL+ゴム底
  • 材質3
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    37
  • UK(イギリス)規格サイズ
    3H
  • US(アメリカ)規格サイズ
    4H

型番:

FCP20E.0101-22.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCP20E.0101-22.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
マジック式
カラー
白系
サイズ(cm)
22.5
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし
温暖機能
なし
色詳細
ホワイト×ホワイト
足幅サイズ
EEE相当
JANコード
4549846788346
トラスココード
103-6598
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
材質1
甲被:人工皮革+合成繊維
材質2
靴底:αGEL+ゴム底
材質3
先芯:ガラス繊維強化樹脂
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
37
UK(イギリス)規格サイズ
3H
US(アメリカ)規格サイズ
4H

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCP20E.0101-22.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,264
( 15,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):22.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788346
・トラスココード:103-6598

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cmの型番FCP20E.0101-22.5のページです。 型番FCP20E.0101-22.5に関する仕様情報を記載しております。
アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm
静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20E
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP112
作業用靴CP201 ホワイト×ブラック
ウィンジョブ CP217
作業用靴 ウィンジョブ(R)CP212 AC アシックスブルー×エレクトリックブルー
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格14,26414,26413,20810,56713,20814,500 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性なしなしなしありなし-
静電気帯電防止機能ありありなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト