17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシックス ウィンジョブCP204 ブラックXブラック 23.5cm FCP204.9090-23.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アシックス ウィンジョブCP204 ブラックXブラック 23.5cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCP204.9090-23.5

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アッパーとベロを一体化したモノソック構造により、フィッティング性がアップしています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・かかと部にバックカウンター再帰反射材付
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック×ブラック
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846787837
・トラスココード:103-3481

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト