17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 23.5cm

通常単価(税別)
15,322
税込単価
16,854
通常出荷日:4日目

【特長】・足首をサポートするハイカットタイプです・砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です【商品...

詳細を確認

    型番:

    FCP302.9090-23.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FCP302.9090-23.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCP302.9090-23.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,322
    ( 16,854 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・足首をサポートするハイカットタイプです
    ・砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です
    【商品仕様】
    ・JSAAA種認定
    ・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
    ・参考質量:約436g(26.5cm片足、自社計測)
    ・寸法(cm):23.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブラック/ブラック
    ・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
    ・先芯:ガラス繊維強化樹脂
    ・靴底:合成ゴム
    ・JANコード:4549846996338
    ・トラスココード:103-6584

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 23.5cmの型番FCP302.9090-23.5のページです。 型番FCP302.9090-23.5に関する仕様情報を記載しております。
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 23.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 23.5cm
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 30.0cm
    ウィンジョブCP302 ブラック×ブラック
    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 23.5cm
    ウィンジョブ CP700 ブラック/ブラック
    メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
    通常価格15,32215,32215,32215,32214,26412,115 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト