17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブCP301 ホワイト×ホワイト

ウィンジョブCP301 ホワイト×ホワイト

通常単価(税別)
13,208
税込単価
14,529
通常出荷日:1日目~4日目

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。快適性と滑りにくさも実現しています。

  • 仕様1
    ・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています・JSAAA種認定・耐圧迫性荷重:10±0.1kN・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

FCP301.0101-24.5【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):24.5
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785543
・トラスココード:103-4997
FCP301.0101-25.0【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):25.0
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785550
・トラスココード:103-4998
FCP301.0101-25.5【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):25.5
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785567
・トラスココード:103-4999
FCP301.0101-26.0【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785574
・トラスココード:103-5000
FCP301.0101-26.5【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785581
・トラスココード:103-5001
FCP301.0101-27.0【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):27.0
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785598
・トラスココード:103-5003
FCP301.0101-30.0【特長】
・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)
・つま先部ラバー補強
・寸法(cm):30.0
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785635
・トラスココード:114-0994

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・つま先部ラバー補強・寸法(cm):24.5・足幅サイズ:EE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体・補強/人工皮革・先芯:ガラス繊維強化樹脂・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785543・トラスココード:103-4997
1個
・つま先部ラバー補強・寸法(cm):25.0・足幅サイズ:EE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体・補強/人工皮革・先芯:ガラス繊維強化樹脂・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785550・トラスココード:103-4998
1個
・つま先部ラバー補強・寸法(cm):25.5・足幅サイズ:EE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体・補強/人工皮革・先芯:ガラス繊維強化樹脂・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785567・トラスココード:103-4999
1個
・つま先部ラバー補強・寸法(cm):26.5・足幅サイズ:EE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体・補強/人工皮革・先芯:ガラス繊維強化樹脂・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785581・トラスココード:103-5001
1個
・つま先部ラバー補強・寸法(cm):27.0・足幅サイズ:EE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体・補強/人工皮革・先芯:ガラス繊維強化樹脂・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785598・トラスココード:103-5003
1個
・つま先部ラバー補強・寸法(cm):30.0・足幅サイズ:EE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体・補強/人工皮革・先芯:ガラス繊維強化樹脂・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846785635・トラスココード:114-0994
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,208
( 14,529 )
1日目
13,208
( 14,529 )
4日目
13,208
( 14,529 )
1日目
13,208
( 14,529 )
1日目
13,208
( 14,529 )
2日目
13,208
( 14,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。
快適性と滑りにくさも実現しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィンジョブCP301 ホワイト×ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィンジョブCP301 ホワイト×ホワイト
ウィンジョブCP302 ブラック×ブラック
アシックス ウィンジョブCP301 ホワイトXホワイト 27.5cm
アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.0cm
アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 24.0cm
アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格13,20815,32212,76213,78314,26414,264
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目4日目4日目
仕様1・砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です快適性と滑りにくさも実現しています・JSAAA種認定・耐圧迫性荷重:10±0.1kN・参考質量:約415g(26.5cm自社計測)・足首をサポートするハイカットタイプです・砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です・JSAAA種認定・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN・参考質量:約436g(26.5cm片足、自社計測)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト