17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Achilles ワークマスターOGB025 ビビットイエロー24.0cm OGB-0025VY24.0

Achilles ワークマスターOGB025 ビビットイエロー24.0cm

通常単価(税別)
4,375
税込単価
4,813
通常出荷日:7日目

【特長】・メリヤス裏標準タイプです【商品仕様】・タフテックスパッツ025・サイズ(cm):24.0・色...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黄系
  • サイズ (cm)
    24
  • 先芯
    なし
  • 足幅サイズ
    EE
  • トラスココード
    119-2242
  • JANコード
    4963888153212
  • 質量(g)
    1220.000
  • 材質1
    アッパー:PVC
  • 材質2
    ソール:PVC
  • 色詳細
    ビビットイエロー

型番:

OGB-0025VY24.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OGB-0025VY24.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黄系
サイズ(cm)
24
先芯
なし
足幅サイズ
EE
トラスココード
119-2242
JANコード
4963888153212
質量(g)
1220.000
材質1
アッパー:PVC
材質2
ソール:PVC
色詳細
ビビットイエロー

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
OGB-0025VY24.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,375
( 4,813 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メリヤス裏標準タイプです
【商品仕様】
・タフテックスパッツ025
・サイズ(cm):24.0
・色:ビビットイエロー
・材質:PVC
・JANコード:4963888153212
・トラスココード:119-2242
・質量:1220g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Achilles ワークマスターOGB025 ビビットイエロー24.0cmの型番OGB-0025VY24.0のページです。 型番OGB-0025VY24.0に関する仕様情報を記載しております。
Achilles ワークマスターOGB025 ビビットイエロー24.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Achilles ワークマスターOGB025 ビビットイエロー24.0cm
ワークマスター OGB001 紺
Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm
Achilles カレン310 ベージュ24.0cm
ワークマスター OSM700 白クレープ
ワークシューズ
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスユニット
通常価格4,3754,8453,1182,4003,6637,704
通常出荷日7日目1日目7日目7日目1日目6日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無しその他規格
形状長靴長靴長靴長靴長靴短靴
耐油性ありなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト