17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

ワークマスターOGB600軽半60 黒茶

通常単価(税別)
3,193
税込単価
3,512
通常出荷日:7日目

【特長】・軽度の機械油に配慮したセミ耐油ソールの作業靴です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

OGB-6000B/C25.5【特長】
・軽度の機械油に配慮したセミ耐油ソールです
【商品仕様】
・タフテック軽半60
・サイズ(cm):25.5
・色:黒茶
・材質:PVC
・JANコード:4963888647025
・トラスココード:119-2716
・質量:1300g
OGB-6000B/C28.0【特長】
・軽度の機械油に配慮したセミ耐油ソールです
【商品仕様】
・タフテック軽半60
・サイズ(cm):28.0
・色:黒茶
・材質:PVC
・JANコード:4963888647063
・トラスココード:119-3283
・質量:1572g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
25.5
119-2716
4963888647025
1300
1個
28
119-3283
4963888647063
1572.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,193
( 3,512 )
7日目
3,193
( 3,512 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・軽度の機械油に配慮したセミ耐油ソールの作業靴です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークマスターOGB600軽半60 黒茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークマスターOGB600軽半60 黒茶
ワークマスター OGB001
ワークマスター OGB001 紺
Achilles ワークマスターOGB025 ビビットイエロー24.0cm
軽半ゴム長靴
軽半長靴 HB-930
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスおたふく手袋コーコス信岡
通常価格3,1934,8454,8454,3753,0462,075 -
通常出荷日7日目1日目1日目7日目9日目在庫品1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性ありなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト