17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Achilles カレン400 白22.5cm RLB-4000W22.5

Achilles カレン400 白22.5cm

通常単価(税別)
3,108
税込単価
3,419
通常出荷日:7日目

【特長】・ヒールのないフラットなソール形状で、キャディ用としてもおすすめです【商品仕様】・ニューロゼッ...

詳細を確認

    型番:

    RLB-4000W22.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RLB-4000W22.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RLB-4000W22.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,108
    ( 3,419 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヒールのないフラットなソール形状で、キャディ用としてもおすすめです
    【商品仕様】
    ・ニューロゼッタ
    ・サイズ(cm):22.5
    ・色:白
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4963888365271
    ・トラスココード:119-2217
    ・質量:750g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Achilles カレン400 白22.5cmの型番RLB-4000W22.5のページです。 型番RLB-4000W22.5に関する仕様情報を記載しております。
    Achilles カレン400 白22.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Achilles カレン400 白22.5cm
    Achilles カレン310 ベージュ24.0cm
    Achilles カレン310 ローズ23.0cm
    Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm
    クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)
    ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cm
    メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス東京硝子器械
    通常価格3,1082,4002,4003,1186,3495,599
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト