17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Achilles コザッキーG82 黒29.0cm TWG-8220B29.0

Achilles コザッキーG82 黒29.0cm

通常単価(税別)
5,011
税込単価
5,512
通常出荷日:7日目

【特長】・裏ボア防寒長靴です【商品仕様】・コザッキーG82・サイズ(cm):29.0・色:黒・材質:P...

詳細を確認

    型番:

    TWG-8220B29.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TWG-8220B29.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TWG-8220B29.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,011
    ( 5,512 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裏ボア防寒長靴です
    【商品仕様】
    ・コザッキーG82
    ・サイズ(cm):29.0
    ・色:黒
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4963888667481
    ・トラスココード:119-2171
    ・質量:1440g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Achilles コザッキーG82 黒29.0cmの型番TWG-8220B29.0のページです。 型番TWG-8220B29.0に関する仕様情報を記載しております。
    Achilles コザッキーG82 黒29.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Achilles コザッキーG82 黒29.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC22 黒 29.0cm
    ディアドラユーティリティ 作業靴 ピーコックPC12 白&黒 29.0cm
    ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 29.0CM
    Achilles カレン310 ベージュ24.0cm
    メーカーアキレスドンケルドンケルガードナージーベックアキレス
    通常価格5,0118,4008,40015,2007,2972,400
    通常出荷日7日目1日目1日目5日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト