17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 防災面くもり止めレンズ YFS-200-AF

スワン 防災面くもり止めレンズ

通常単価(税別)
3,390
税込単価
3,729
通常出荷日:1日目

【特長】・ホルダー部を組み合わせるシステム防災面のくもり止めレンズです・ホルダー部のYFH-20、YF...

詳細を確認

型番:

YFS-200-AF
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YFS-200-AFの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YFS-200-AF
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー部を組み合わせるシステム防災面のくもり止めレンズです
・ホルダー部のYFH-20、YFH-50に組合せが可能です
【商品仕様】
・レンズ色:クリア
・装着:ヘルメット取り付け式
・材質:ポリカーボネート
・JANコード:4984013800085
・トラスココード:859-9568
・質量:160g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン 防災面くもり止めレンズの型番YFS-200-AFのページです。 型番YFS-200-AFに関する仕様情報を記載しております。
スワン 防災面くもり止めレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 防災面くもり止めレンズ
スワン 直かぶり型防災面
スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ
メーカー山本光学山本光学山本光学トラスコ中山トラスコ中山OTOS
通常価格3,3902,6591,9963,7843,9171,768
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプオプション品本体オプション品オプション品本体オプション品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト