17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 一眼型遮光めがね

通常単価(税別)
3,434
税込単価
3,777
通常出荷日:1日目

【特長】・レンズ角度調整機能およびニュークッションバーにより顔面にジャストフィットします【商品仕様】・...

詳細を確認

    ご注意

    • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

    型番:

    SNW-730-JIS-NSLP3-AF
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SNW-730-JIS-NSLP3-AFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SNW-730-JIS-NSLP3-AF
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,434
    ( 3,777 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レンズ角度調整機能およびニュークッションバーにより顔面にジャストフィットします
    【商品仕様】
    ・ガス溶接作業
    ・遮光度:#3
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート
    ・トラスココード:125-6472
    ・質量:44g

    ご注意

    • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スワン 一眼型遮光めがねの型番SNW-730-JIS-NSLP3-AFのページです。 型番SNW-730-JIS-NSLP3-AFに関する仕様情報を記載しております。
    スワン 一眼型遮光めがねのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン 一眼型遮光めがね
    一眼型遮光めがね
    一眼形遮光めがね
    山本光学 遮光保護めがね 一眼型
    一眼型遮光メガネ アイボ
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯4
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学UVEX山本光学
    通常価格3,4341,6971,401 -3,7043,9301,391
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト