17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ

山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ

通常単価(税別)
2311,934
税込単価
2542,127
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・ゴグル型保護めがねYG-5200 スペアレンズです。

  • 形状
    その他
  • 詳細タイプ
    スペアレンズ
  • レンズ色
    クリア
  • 質量(g)
    10
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • レンズ厚み(mm)

  • 適合機種

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

レンズ厚み

(mm)

適合機種

トラスココード

レンズ材質

最小発注数量
0.6
YG-5200 セルロース
859-9583
セルロース
5個
0.5
YG-5200 AP
859-9579
ポリカーボネート
5個
0.8
YG-5200 ミストレス
859-9580
セルロース
5個
0.6
YG-5200 PET-AF
859-9582
ポリカーボネート
1個
0.6
YG-5200 PET-AFα
859-9581
ポリカーボネート
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
7日目
786
( 865 )
7日目
658
( 724 )
5日目
1,576
( 1,734 )
7日目
1,934
( 2,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴグル型保護めがねYG-5200 スペアレンズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ
一眼型保護めがね(フィットタイプ)
Fine UVカットグラス FG-15
山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ
山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ NO.900Vシリーズ
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格231-1,9034,0101,637 -658 -3,370
通常出荷日4日目〜1日目3日目7日目4日目〜1日目
形状その他一眼型メガネ一眼型メガネその他その他二眼型メガネ
詳細タイプスペアレンズフィットモデルオーバーグラスタイプスペアレンズスペアレンズ-
レンズ色クリアクリアアンバー(可視光透過率約60%)クリアクリアブルーライト低減クリア
質量(g)102850--34.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト