17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ YG-5300PET-AFALFA-SP

スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ

通常単価(税別)
2,054
税込単価
2,259
通常出荷日:7日目

【特長】・YG-5300 PET-AFα用スペアレンズです【商品仕様】・レンズ厚:1.0mm・レンズ色...

詳細を確認

    型番:

    YG-5300PET-AFALFA-SP
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YG-5300PET-AFALFA-SPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YG-5300PET-AFALFA-SP
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,054
    ( 2,259 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・YG-5300 PET-AFα用スペアレンズです
    【商品仕様】
    ・レンズ厚:1.0mm
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート
    ・トラスココード:859-9586
    ・質量:14g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズの型番YG-5300PET-AFALFA-SPのページです。 型番YG-5300PET-AFALFA-SPに関する仕様情報を記載しております。
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ
    スワン ゴグル型保護めがね YG-504N PET-AF用スペアレンズ
    スワン ゴグル型保護めがね S-111 PET-AF用 スペアレンズ
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5080 ミストレス用スペアレンズ
    スワン ゴグル型保護めがね
    スワン ゴグル型保護めがね YG-506 ミストレス用スペアレンズ
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格2,0541,4741,2548812,953 -656
    通常出荷日7日目7日目7日目5日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト