17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 替えバンド X-9301用 4011012021

UVEX 替えバンド X-9301用【5個入り】

通常単価(税別)
4,282
税込単価
4,710
通常出荷日:2日目

【特長】・X-9301用替えバンドです【商品仕様】・材質:合成ゴム織り込み布・適合機種:X-9301・...

詳細を確認

    型番:

    4011012021
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    4011012021の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4011012021
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,282
    ( 4,710 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・X-9301用替えバンドです
    【商品仕様】
    ・材質:合成ゴム織り込み布
    ・適合機種:X-9301
    ・材質:合成ゴム織り込み布
    ・JANコード:4548890048529
    ・トラスココード:136-2759
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    UVEX 替えバンド X-9301用の型番4011012021のページです。 型番4011012021に関する仕様情報を記載しております。
    UVEX 替えバンド X-9301用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UVEX 替えバンド X-9301用
    UVEX 替えバンド X-9302SI用
    UVEX 替えレンズ X-9197用
    ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド
    ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
    X-9302ゴーグラス用替えテンプル
    メーカーUVEXUVEXUVEXミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,2829932,8579933,6561,892
    通常出荷日2日目1日目5日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト