17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型) NO.1351

トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,473
税込単価
1,620

【特長】・スチール製24メッシュを採用【商品仕様】・ひえ引き作業に・刈払い作業...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1351
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1351の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1351
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,473
    ( 1,620 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチール製24メッシュを採用
    【商品仕様】
    ・ひえ引き作業に
    ・刈払い作業に
    ・メッシュメガネ(スペクタクル型)
    ・JANコード:4962087602033
    ・トラスココード:117-6683
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)の型番NO.1351のページです。 型番NO.1351に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 帽子取付用メッシュメガネ
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 帽子取付用メッシュシールド
    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス イエロー(スペクタクル型)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,4731,9881,8192,7262,0271,621
    通常出荷日6日目4日目1日目6日目4日目6日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました