17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型) NO.1395-BU

トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)

通常単価(税別)
3,540
税込単価
3,894
通常出荷日:6日目

【特長】・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます・4箇所に開閉ベンチレーションが付いております・目に有害...

詳細を確認

    型番:

    NO.1395-BU
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1395-BUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1395-BU
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,540
    ( 3,894 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
    ・4箇所に開閉ベンチレーションが付いております
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しております
    ・レンズつるの交換が可能です
    ・接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用しております
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・完成品
    ・JIS規格(JIST8147)適合品
    ・材質:フレーム:ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
    ・レンズ:強化ポリカーボネート
    ・ベンチレーション:ABS
    ・つる:ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
    ・JANコード:4962087602415
    ・トラスココード:118-3070
    ・質量:95g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)の型番NO.1395-BUのページです。 型番NO.1395-BUに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス グリーン(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス イエロー(スペクタクル型)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格3,5404,4594,2751,8191,4731,621
    通常出荷日6日目1日目4日目1日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト