17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ オーバーグラス(スペクタクル型) NO.1377-2G NO.1377-2G

トーヨーセフティ オーバーグラス(スペクタクル型) NO.1377-2G

通常単価(税別)
2,875
税込単価
3,163
通常出荷日:4日目

【特長】・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます・つるの長さ角度の調節が可能です・目に有害な紫外線を99...

詳細を確認

    ご注意

    • 作業に応じた遮光度のレンズを使用してください。

    型番:

    NO.1377-2G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1377-2Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1377-2G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,875
    ( 3,163 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
    ・つるの長さ角度の調節が可能です
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しております
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・材質:つる:ナイロン
    ・レンズ:ポリカーボネート
    ・JANコード:4962087602514
    ・トラスココード:118-1452
    ・質量:40g

    ご注意

    • 作業に応じた遮光度のレンズを使用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ オーバーグラス(スペクタクル型) NO.1377-2Gの型番NO.1377-2Gのページです。 型番NO.1377-2Gに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ オーバーグラス(スペクタクル型) NO.1377-2Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ オーバーグラス(スペクタクル型) NO.1377-2G
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス イエロー(スペクタクル型)
    オーバーグラス 1377 ナイロン
    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格2,8751,8191,6212,247 -2,0271,473
    通常出荷日4日目1日目6日目4日目4日目6日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト