17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防じんメガネ うすいスモーク NO.1375

トーヨーセフティ 防じんメガネ うすいスモーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169
税込単価
1,286

【商品仕様】・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に・防じん...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1375
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1375の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1375
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,169
    ( 1,286 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・防じんメガネうすいスモーク
    ・JANコード:4962087601449
    ・トラスココード:833-8102
    ・質量:35g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防じんメガネ うすいスモークの型番NO.1375のページです。 型番NO.1375に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防じんメガネ うすいスモークのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防じんメガネ うすいスモーク
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク
    トーヨーセフティ 防じんメガネ
    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,1697531,4752,0271,770980
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました