17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型) NO.1370-S

トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,027
税込単価
2,230

【特長】・傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズを使用しております・目に有...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1370-S
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1370-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1370-S
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,027
    ( 2,230 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズを使用しております
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しております
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・防じんメガネオーバーグラススモーク(スペクタクル型)
    ・JANコード:4962087600367
    ・トラスココード:117-8323
    ・質量:45g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)の型番NO.1370-Sのページです。 型番NO.1370-Sに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス イエロー(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク
    トーヨーセフティ 防じんメガネ
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格2,0271,7701,8191,6217531,475
    通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目4日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました