17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-CB NO.1341-CB

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-CB

通常単価(税別)
2,212
税込単価
2,433
通常出荷日:4日目

【特長】・額パッド付きでフィット感抜群【商品仕様】・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現...

詳細を確認

    型番:

    NO.1341-CB
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1341-CBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1341-CB
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,212
    ( 2,433 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・額パッド付きでフィット感抜群
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・超軽量防じんメガネクリア(スペクタクル型)
    ・JANコード:4962087602668
    ・トラスココード:118-3023
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-CBの型番NO.1341-CBのページです。 型番NO.1341-CBに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-CBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-CB
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-C
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ イエロー(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格2,2121,8519801,7701,851753
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト