17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ アミゴーグル(ゴグル型)

通常単価(税別)
1,473
税込単価
1,620
通常出荷日:4日目

【特長】・刈払い作業に最適です・スチール製24メッシュを採用しています【商品仕様】・刈払い作業に・アミ...

詳細を確認

    型番:

    NO.1315
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1315の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1315
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,473
    ( 1,620 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刈払い作業に最適です
    ・スチール製24メッシュを採用しています
    【商品仕様】
    ・刈払い作業に
    ・アミゴーグル(ゴグル型)
    ・レンズ色:クリア
    ・フレーム色:クリア
    ・材質:フレーム:軟質塩化ビニール
    ・シールド:スチール製24メッシュ
    ・JANコード:4962087600879
    ・トラスココード:114-1703
    ・質量:60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ アミゴーグル(ゴグル型)の型番NO.1315のページです。 型番NO.1315に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ アミゴーグル(ゴグル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ アミゴーグル(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280
    スワン ゴグル型保護めがね
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.HC-1271
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー山本光学トーヨーセフティー
    通常価格1,4734,2753,7921,4652,953 -1,657
    通常出荷日4日目4日目4日目6日目1日目〜4日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト