17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

通常単価(税別)
1,001
税込単価
1,101
通常出荷日:1日目

【特長】・視界が広いワイドタイプです・くもり止め加工レンズです【商品仕様】・一般粉じん作業・研磨・切削...

詳細を確認

    型番:

    NO.1290
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1290の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1290
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,001
    ( 1,101 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・視界が広いワイドタイプです
    ・くもり止め加工レンズです
    【商品仕様】
    ・一般粉じん作業・研磨・切削作業
    ・JIST8147規格品
    ・レンズ厚:0.8mm
    ・レンズ色:クリア
    ・幅(mm):180
    ・防曇加工:○
    ・防傷加工:-
    ・UVカット:-
    ・ツル調整:-
    ・角度調整:-
    ・ノーズパッド:-
    ・材質:レンズ:セルロース
    ・フレーム:軟質塩化ビニール
    ・JANコード:4962087601357
    ・トラスココード:853-7136
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290の型番NO.1290のページです。 型番NO.1290に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290
    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250
    トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280
    防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300
    一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー理研オプテック
    通常価格1,0018401,3831,4651,1152,856
    通常出荷日1日目2日目4日目6日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト