17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリア

通常単価(税別)
2,359
税込単価
2,595
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘルメットのひさしに差し込むだけで簡単に装着できます・両面くもり止め加工レンズにより、クリア...

詳細を確認

    型番:

    NO.1430-C
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1430-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1430-C
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,359
    ( 2,595 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメットのひさしに差し込むだけで簡単に装着できます
    ・両面くもり止め加工レンズにより、クリアな視界を確保します
    ・目とレンズの距離や高さなど、簡単に調節できます
    ・差し込み具にペン差しが付いております
    ・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のある作業現場等に
    ・ヘルメット取付用シールドクリア
    ・JANコード:4962087603085
    ・トラスココード:118-1525
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリアの型番NO.1430-Cのページです。 型番NO.1430-Cに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリア
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド グリーン
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン
    トーヨーセフティ 帽子取付用メッシュシールド
    ヘルメット取付めがね
    セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ山本光学
    通常価格2,3593,6852,1362,7262,4704,934
    通常出荷日2日目4日目7日目6日目1日目1日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト