ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トーヨーセフティー トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン |
|
トーヨーセフティー トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリア |
|
ミドリ安全 ミドリ安全 ヘッドギア型防災面(球面) |
【特長】
・ヘルメットのひさしに差し込むだけで簡単に装着できます
・両面くもり止め加工レンズにより、クリアな視界を確保します
・目とレンズの距離や高さなど、簡単に調節できます
・差し込み具にペン差しが付いております
・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
【商品仕様】
・粉じんや飛来物が発生する可能性のある作業現場等に
・ヘルメット取付用シールドグリーン
・JANコード:4962087603153
・トラスココード:118-1504
・質量:100g

トーヨーセフティー
トーヨーセフティ 帽子取付用メッシュメガネ

トーヨーセフティー
トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
簡易シールド面
4通常価格(税別):1,021円~

ケニス
ディスポフェイスシールド YF-800L
0通常価格(税別):2,231円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円