17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン NO.1400-LG

トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン

通常単価(税別)
2,136
税込単価
2,350
通常出荷日:7日目

【特長】・ヘルメットのひさしに差し込むだけで簡単に装着できます・目とレンズの距離や高さなど、簡単に調節...

詳細を確認

    型番:

    NO.1400-LG
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1400-LGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1400-LG
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,136
    ( 2,350 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメットのひさしに差し込むだけで簡単に装着できます
    ・目とレンズの距離や高さなど、簡単に調節できます
    ・差し込み具にペン差しが付いております
    ・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しております
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のある作業現場等に
    ・ヘルメット取付用メガネライトグリーン
    ・JANコード:4962087601531
    ・トラスココード:118-3003
    ・質量:85g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーンの型番NO.1400-LGのページです。 型番NO.1400-LGに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド クリア
    ヘルメット取付めがね
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド グリーン
    ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
    セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコトーヨーセフティーミドリ安全山本光学
    通常価格2,1362,3592,4703,6856,8734,934
    通常出荷日7日目2日目1日目4日目1日目1日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト