17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)

通常単価(税別)
3,792
税込単価
4,171
通常出荷日:4日目

【特長】・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しています・眼鏡をかけたまま使用可能です・...

詳細を確認

    型番:

    NO.1390-GY
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1390-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1390-GY
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,792
    ( 4,171 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しています
    ・眼鏡をかけたまま使用可能です
    ・4箇所に開閉ベンチレーションが付いています
    ・レンズ・ヘッドバンドの交換が可能です
    ・接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用しています
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場などに
    ・JIST8147規格品
    ・通気孔付
    ・メガネ併用可
    ・レンズ色:クリア
    ・フレーム色:グレー
    ・幅(mm):180
    ・防曇加工:○
    ・防傷加工:-
    ・UVカット:○
    ・材質:フレーム:ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
    ・レンズ:強化ポリカーボネート
    ・ベンチレーション:ABS
    ・ヘッドバンド:織ゴム(25mm幅)
    ・JANコード:4962087602279
    ・トラスココード:114-1706
    ・質量:95g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)の型番NO.1390-GYのページです。 型番NO.1390-GYに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ アミゴーグル(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格3,7924,2754,4591,8191,4733,540
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目6日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト