ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型) NO.1390-2G

トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,537
税込単価
3,891

【特長】・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます・4箇所に開閉ベンチレーションが...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 作業に応じた遮光度のレンズを使用してください。

型番:

NO.1390-2G
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1390-2Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1390-2G
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,537
    ( 3,891 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
    ・4箇所に開閉ベンチレーションが付いております
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しております
    ・レンズヘッドバンドの交換が可能です
    ・接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用しております
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・完成品
    ・遮光度:#2標準
    ・材質:フレーム:ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
    ・レンズ:強化ポリカーボネート
    ・ベンチレーション:ABS
    ・ヘッドバンド:織ゴム
    ・JANコード:4962087602583
    ・トラスココード:117-9853
    ・質量:95g

    ご注意

    • 作業に応じた遮光度のレンズを使用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型)の型番NO.1390-2Gのページです。 型番NO.1390-2Gに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グリーン(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス グリーン(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用シールド グリーン
    トーヨーセフティ アミゴーグル(ゴグル型)
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格3,5373,1593,5373,6851,4731,465
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました