17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防じんメガネ(スプリングバンド取付式) NO.1291

トーヨーセフティ 防じんメガネ(スプリングバンド取付式)

通常単価(税別)
2,761
税込単価
3,037
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に・完成品・材質:フレーム:軟質塩...

詳細を確認

    型番:

    NO.1291
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1291の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1291
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,761
    ( 3,037 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・完成品
    ・材質:フレーム:軟質塩化ビニル
    ・レンズ:セルロース
    ・スプリングバンド:ナイロン(繊維)
    ・スプリング:金属
    ・取付部:ナイロン(樹脂)
    ・JANコード:4962087602743
    ・トラスココード:117-6778
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防じんメガネ(スプリングバンド取付式)の型番NO.1291のページです。 型番NO.1291に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(スプリングバンド取付式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(スプリングバンド取付式)
    トーヨーセフティ 防じんメガネ
    トーヨーセフティ 取替え用スプリングバンド NO.SP-91
    トーヨーセフティ 取替え用スプリングバンド NO.SP-92
    ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
    セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全山本光学
    通常価格2,7611,4758468466,8734,934
    通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト