17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(直被型) NO.1170-C

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(直被型)

通常単価(税別)
6,617
税込単価
7,279
通常出荷日:5日目

【特長】・3次元曲面レンズ使用【商品仕様】・防災面セフティーIR(直被型)・JANコード:496208...

詳細を確認

型番:

NO.1170-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1170-Cの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1170-C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,617
( 7,279 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元曲面レンズ使用
【商品仕様】
・防災面セフティーIR(直被型)
・JANコード:4962087601272
・トラスココード:118-4611
・質量:330g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(直被型)の型番NO.1170-Cのページです。 型番NO.1170-Cに関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(直被型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(直被型)
セフティーIR・直被型 No.1170
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-G
トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C
トーヨーセフティ フェーズシールド GANBO(直被型) NO.1100
セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格6,6177,308 -9,2124,0711,6573,442 -
通常出荷日5日目4日目〜6日目1日目4日目在庫品1日目〜
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト