17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ フェースシールド ライトメッシュガンボ

通常単価(税別)
1,843
税込単価
2,027
通常出荷日:1日目

【特長】・ハサミ込みワンタッチ装着【商品仕様】・農作業に・飛来物の多い作業に・フェースシールドライトメ...

詳細を確認

型番:

NO.1115
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1115の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1115
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミ込みワンタッチ装着
【商品仕様】
・農作業に
・飛来物の多い作業に
・フェースシールドライトメッシュガンボ
・JANコード:4962087600343
・トラスココード:118-3030
・質量:120g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ フェースシールド ライトメッシュガンボの型番NO.1115のページです。 型番NO.1115に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ フェースシールド ライトメッシュガンボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ フェースシールド ライトメッシュガンボ
トーヨーセフティ フェースシールド ライトガンボ
2重レンズ式フェースシールド No.1195
2重レンズ式フェースシールド No.1190
トーヨーセフティ フェーズシールド GANBO(直被型) NO.1100
フェイスシールド
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー西敬
通常価格1,8431,47310,5196,2361,657574
通常出荷日1日目4日目9日目8日目4日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面-
商品タイプ本体本体本体本体本体-

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました