17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 保護メガネ LX-51 LX-51

シゲマツ 保護メガネ LX-51

通常単価(税別)
2,704
税込単価
2,974
通常出荷日:2日目

【特長】・スペクタクル形・メタルフリーで、軽量・長寿命・安全・ブリッジ、鼻当て、テンプル、耳当て、が顔...

詳細を確認

    型番:

    LX-51
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LX-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LX-51
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,704
    ( 2,974 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スペクタクル形
    ・メタルフリーで、軽量・長寿命・安全
    ・ブリッジ、鼻当て、テンプル、耳当て、が顔の形に合わせて快適にフィット
    【商品仕様】
    ・一般作業(飛来物等)
    ・JIST8147:2003適合品
    ・EN166:2001クラス1適合品
    ・UV400カット(400nmまでの紫外線を100%カット)
    ・曇り止め加工
    ・表面硬化
    ・半面形面体(防じんマスク、防毒マスク)との併用ができます
    ・ヒンジの角度が調整できます
    ・レンズ色:クリア
    ・フレーム色:ブルー
    ・材質:レンズ :ポリカーボネート
    ・フレーム:熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマ
    ・耳当て :熱可塑性エラストマ
    ・JANコード:4959382073415
    ・トラスココード:117-0043
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 保護メガネ LX-51の型番LX-51のページです。 型番LX-51に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 保護メガネ LX-51のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 保護メガネ LX-51
    シゲマツ 保護メガネLX-54
    シゲマツ 保護メガネ LX-53
    シゲマツ 保護めがねSP-17F
    シゲマツ 保護めがねSP-17FT
    シゲマツ 保護メガネ ブルー (1箱=10個入)
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格2,7042,7721,8192,6393,6048,230
    通常出荷日2日目4日目4日目2日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト