17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 保護メガネ LX-53 LX-53

シゲマツ 保護メガネ LX-53

通常単価(税別)
1,926
税込単価
2,119
通常出荷日:4日目

【特長】・スペクタクル形・メタルフリーで軽量化・大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状レンズで...

詳細を確認

    型番:

    LX-53
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LX-53の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LX-53
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,926
    ( 2,119 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スペクタクル形
    ・メタルフリーで軽量化
    ・大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状レンズです
    【商品仕様】
    ・一般作業(飛来物等)
    ・JIST8147:2003適合品
    ・EN166:2001クラス1適合品
    ・UV400カット(400nmまでの紫外線を100%カット)
    ・曇り止め加工
    ・表面硬化
    ・半面形面体(防じんマスク、防毒マスク)との併用ができます
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ :ポリカーボネート
    ・フレーム:ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
    ・JANコード:4959382073439
    ・トラスココード:117-0036
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 保護メガネ LX-53の型番LX-53のページです。 型番LX-53に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 保護メガネ LX-53のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 保護メガネ LX-53
    保護めがね LX-53
    シゲマツ 保護メガネLX-54
    シゲマツ 保護メガネ LX-51
    シゲマツ 保護めがねSP-17F
    シゲマツ 保護めがねSP-17FT
    メーカー重松製作所アズワン重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格1,9262,4602,9922,9192,5984,091
    通常出荷日4日目1日目4日目2日目2日目4日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト