17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 保護メガネ ブルー (1箱=10個入) EE-32B

シゲマツ 保護メガネ ブルー (1箱=10個入)【10個入り】

通常単価(税別)
8,230
税込単価
9,053
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・保護メガネ(1箱10個入り)ブルー・JANコード:4959382784915・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    EE-32B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    EE-32Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EE-32B
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,230
    ( 9,053 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・保護メガネ(1箱10個入り)ブルー
    ・JANコード:4959382784915
    ・トラスココード:117-0034
    ・質量:280g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 保護メガネ ブルー (1箱=10個入)の型番EE-32Bのページです。 型番EE-32Bに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 保護メガネ ブルー (1箱=10個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 保護メガネ ブルー (1箱=10個入)
    シゲマツ 保護メガネ グレー (1箱=10個入)
    保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入
    保護めがね(10個)
    シゲマツ 曇止液 10g入
    二眼型セーフティグラス 透明(10個入)
    メーカー重松製作所重松製作所スリーエムジャパンエスコ重松製作所トラスコ中山
    通常価格8,2308,23010,6902,3402683,061
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト